Кабельные стяжки для быстрой фиксации

Кабельные стяжки Quick Tie являются разъемными кабельными стяжками, выпускаются черного или красного цвета.

Без галогенов Время на монтаж

Артикул Обозначение Цвет UL сертификация Длина x ширина (мм) Разрывная прочность, Н Штук/ед. упаковки
Чёрный
61721101 Quick Tie 120x3.5 BK чёрный нет 120.0 x 3.5 130.0 100
61721102 Quick Tie 240x3.9 BK чёрный нет 240.0 x 3.9 180.0 100
61721103 Quick Tie 320x4.4 BK чёрный нет 320.0 x 4.4 230.0 100
61721104 Quick Tie 665x6.6 BK чёрный нет 665.0 x 6.6 370.0 100

Преимущества

  • Невысокая стоимость, для многоразового использования для незначительных нагрузок
  • Круглый профиль обеспечивает высокую прочность и абсолютную надёжность крепления
  • Конструкция позволяет создавать петли

Области применения

  • Используются там, где необходимо что-то быстро и кратковременно прикрепить или связать в пучок
  • В качестве зажимов для мешков / пакетов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Черный (стойкий к УФ-излучению)
  • Красный

Материал

  • Полиэтилен

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +70 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.