Re-usable hook and look ties for bundling of sensitive cables - lapprussia.lappgroup.com

Flex Tie cable tie

Re-usable hook and look ties for bundling of sensitive cables

Hook and loop ties for flexible use

Время на монтаж Машиностроение, промышленное оборудование Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Артикул Обозначение Fire behaviour according to UL 94 V2 Длина, мм Width (mm)
61823711 Flex Tie 150x20 да 150.0 20
61823712 Flex Tie 200x20 да 200.0 20
61823713 Flex Tie 330x20 да 330.0 20
61823717 Flex Tie Roll 10 (25m) да - 10
61823718 Flex Tie Roll 20 (25m) да - 20
61823719 Flex Tie Roll 30 (25m) да - 30
61823714 Flex Strap 300x25 нет 330.0 25
61823715 Flex Strap 360x25 нет 360.0 25
61823716 Flex Strap 480x25 нет 480.0 25

Преимущества

  • Быстрое и простое соединение в пучки
  • Предотвращает повреждение наружной оболочки кабелей
  • Для многократного использования
  • No corrosion, as hook and loop ties are made of organic textiles
  • No sharp edges, reduce the risk of injury

Области применения

  • Bundling of cables and conduits
  • Vibration resistant (e.g. robotics)
  • Where frequently changes or constant access is required (e.g. event technology, laboratories)
  • Bundling of sensitive cables (e.g. fiber optic cables, data cables)

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Fire behaviour according to UL 94 V2, see table

Конструкция

  • Tie: with slotted head
  • Roll: Endless roll à 25m to cut individually
  • Strap: made of hook and separate loop, with buckle

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Tie + Roll: PP and Velour PA
  • Strap: PA 6, PA 6.6., PU coating

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.