Винтовой крепежный элемент ТС для крепления кабельных стяжек - lapprussia.lappgroup.com

Винтовой крепежный цоколь

Винтовой крепежный элемент ТС для крепления кабельных стяжек

Без галогенов

RU

Артикул Обозначение Виды крепления Материал Диаметр, мм Для ширины стяжек, мм Вес г/100 штук Штук/ед. упаковки
61724810 TC 826 Винты PA 6.6 4,2 4,8 197 1000
61724820 TC 828 Винты PA 6.6 4,2 4,8 40 1000

Преимущества

  • Низкие
  • С четырьмя вводами для кабельной стяжки, возможен перекрёстный монтаж

Области применения

  • Крепежные элементы для кабельных стяжек
  • Для крепежа винтами или заклёпками
  • Типичные области применения: монтаж распределительных шкафов, автотранспорт

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Number: E49405
  • UL 94 V-2

Комплектация

  • Поставляется без винтов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек

Поставляемые цвета

  • Натуральные цвета

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • Продукт разработан компанией ABB/Thomas & Betts.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.