TC специальный круглый цоколь
Артикул | Обозначение | Материал | Диаметр, мм | Для ширины стяжек, мм | Макс. Ø пучка в мм | Вес г/100 штук | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61724320 | TC 92 | PA 6.6 | 4,2 | 4,8 | 20 | 155 |
Преимущества
- Обеспечивают возможность параллельного или перекрещивающегося монтажа.
Области применения
- Крепежные элементы для кабельных стяжек
- Крепежный круглый цоколь TC 92 используется для одинарного и двойного крепежа или связывания в пучки круглых элементов.
- Цоколь для крепления круглых элементов
Конструкция
- Крепление/связывание в пучки до 20 мм в диаметре
Материал
- Полиамид 6.6
-
Tемпературный диапазон
- от -40 до +80 °C
-
- Продукт разработан компанией ABB/Thomas & Betts.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.