TC открытые монтажные зажимы

Артикул Обозначение Расстояние между отверстиями E, мм Длина x ширина (мм) Высота (мм) Штук/ед. упаковки
61724150 TC 70 6,5 23.5 x 10 6,5 100
61724160 TC 71 6,5 29.5 x 10 13 100
61724170 TC 72 6,5 36.5 x 10 19,5 100
61724180 TC 73 6,5 45.5 x 13 25 100
61724190 TC 74 6,5 58.5 x 13 38 100

Преимущества

  • Просты в использовании

Области применения

  • Крепежные элементы для кабелей и проводов
  • Типичные области применения, конфекционирование кабелей, распределительные электрошкафы и т. д.

Комплектация

  • Поставляется без винтов

Конструкция

  • Поставляются 5-ти размеров

Примечание

  • Диаметр отверстия: 5,0 мм

Материал

  • Твердый ПВХ

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.