TC крепежный цоколь

Крепежный элемент ТС для крепления кабельных стяжек

UL

Артикул Обозначение Виды крепления Материал Сила сцепления на стали (Н / см) Для ширины стяжек, мм Вес г/100 штук Штук/ед. упаковки
61742890 TC 344 A Приклеивать/привинчивать PA 6.6 52 3,6 76 1000
61723895 TC 344 AX Приклеивать/привинчивать PA 6.6 стойкий к УФ-лучам 52 3,6 76 1000
61712700 TC 353 A Приклеивать/привинчивать PA 6.6 52 4,8 320 100
61710070 TC 347 A Приклеивать/привинчивать PA 6.6 52 7,6 240 1000

Преимущества

  • Невысокая конструкция и легко монтируются
  • Для больших нагрузок и прочное склеивание
  • TCZ 347: Превосходная стойкость к большинству растворителей, химикатов, кислот и радиоактивности

Области применения

  • Крепежные элементы для кабельных стяжек
  • Для крепления кабельных жгутов или аналогичных частей
  • Типичные области применения:
    монтаж распределительных шкафов, автотранспорт и т. д.

Характеристики

  • Крепежный цоколь для приклеивания и прикручивания, типов TC 344 A/TC 344 AX/TC 347 A, покрыт пенистой пленкой, чтобы отрегулировать неровности монтажной поверхности

Конструкция

  • UL 94 V-2

Комплектация

  • Без винтов, заклёпок

Конструкция

  • Типы 344 и 347: Перекрестный монтаж упрощает работу даже в недоступных местах

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Материал

  • TC 347: ETFE
    Все остальные: Полиамид 6,6

Tемпературный диапазон

  • Полиамид 6,6: от -40 °C до +85 °C
    ETFE: от -46 °C до +150 °C

  • Продукт разработан компанией ABB/Thomas & Betts.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.