KS кабельные зажимы

Крепежный элемент кабельных хомутов KS для кабелей и жил, клейкое покрытие 3М

Артикул Обозначение Длина (мм) Для кабелей Ø, мм Штук/ед. упаковки
61717440 KS 20 / 6 33 4.5 - 6 100
61710730 KS 25 / 8 38 6 - 8 100
61717460 KS 25 / 10 44 7.5 - 10.5 100

Преимущества

  • Прочно прилипает к любой чистой и сухой поверхности вследствие высокой адгезионной способности
  • Хорошие амортизационные свойства пенистого материала
  • Подходят для быстрого крепежа кабелей

Области применения

  • Крепежные элементы для кабелей и проводов
  • Рекомендуется для поверхностей, к которым невозможно крепить с помощью болтов, - таких как пластик, металл и стекло

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Общее

  • Клеящий слой: 3М

Материал

  • ПВХ - пластикат

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.