Крепление для стяжек

Штепсельное гнездо для крепления кабельных стяжек

Артикул Обозначение Цвет Для толщины стенки до, мм Диаметр, мм Для ширины стяжек, мм Вес г/100 штук Штук/ед. упаковки
61724001 Контактная колодка 10 × 66 NA натуральный 3,2 6,4 (M6) 4,5 25,2 100
61724002 Plug socket 10 x 66 BK чёрный 3,2 6,4 (M6) 4,5 25,2 100

Преимущества

  • Цоколь имеет отверстие для кабельных хомутов шириной до 4,5 мм, и благодаря гибкой носовой части подходит для различных применений

Области применения

  • Крепежный цоколь (для кабельной стяжки) со вставным зажимом
  • Идеально подходит для установки в шкафах управления.
  • Быстрый и безопасный монтаж делает их идеальными для применения в бытовой техники, автомобилях и оргтехнике

Примечание

  • Гранично минимальная рабочая температура +10°C

Конструкция

  • Для кабельных стяжек: 2,8/4,8 мм

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек

Материал

  • Полиамид 6.6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.