Небольшой цоколь ТС для крепления кабельных стяжек - lapprussia.lappgroup.com

Крепежный маленький цоколь

Монтажное гнездо ТС с седлом для крепления кабельных стяжек

Без галогенов

RU

Артикул Обозначение Виды крепления Материал Диаметр, мм Для ширины стяжек, мм Вес г/100 штук Штук/ед. упаковки
61724400 TC 102 Винты PA 6.6 4,4 4,8 50 1000
61724420 TC 104 Винты PA 6.6 3,4 2,4 11 1000
61724720 TC 804 Винты PA 6.6 2,4 2,4 11 1000

Преимущества

  • Компактная и низкая конструкция
  • Простое использование

Области применения

  • Крепежные элементы для кабельных стяжек
  • Крепление винтами с потайной головкой или заклепками
  • Типичные области применения: монтаж распределительных шкафов, автотранспорт

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL File Number: E49405
  • UL 94 V-2

Комплектация

  • Без винтов, заклёпок

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек

Поставляемые цвета

  • Натуральные цвета

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • Продукт разработан компанией ABB/Thomas & Betts.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.