Крепежный цоколь седловидной формы

Монтажное гнездо ТС с седлом для крепления кабельных стяжек

Без галогенов

Артикул Обозначение Виды крепления Материал Диаметр, мм Для ширины стяжек, мм Вес г/100 штук Штук/ед. упаковки
61724920 TC 140 Винты PA 6.6 2,8 2,4 47 500
61724510 TC 141 Винты PA 6.6 3,5 4,8 77 500
61724910 TC 142 Винты PA 6.6 5,2 7,6 120 500

Преимущества

  • Высокая устойчивость за счет компактной конструкции
  • Призматическая форма этого седловидного цоколя обеспечивает защищенный от перекручивания крепеж или связку в пучок кабелей и проводов

Области применения

  • Крепежные элементы для кабельных стяжек
  • Для крепежа винтами или заклёпками
  • Типичные области применения:
    устройства управления, монтаж распределительных шкафов, машиностроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL 94 V-2

Комплектация

  • Без винтов, заклёпок

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек

Поставляемые цвета

  • Белый

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • Продукт разработан компанией ABB/Thomas & Betts.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.