Крепежный цоколь для хомутов из алюминия

Алюминиевый винтовой цоколь ТС для крепления кабельных стяжек, изготовлен из алюминия, термостойкий крепежный элемент

Не поддерживают горение Термостойкие Расширенный температурный диапазон Стойкий к УФ-лучам

Артикул Обозначение Виды крепления Материал Для ширины стяжек, мм Вес г/100 штук Штук/ед. упаковки
61724430 TC 105 Винты Алюминий 4,8 67 1000

Преимущества

  • Мягкий материал, прекрасно подгоняется по форме
  • Низкий (экономия места для монтажа) и лёгкий
  • Термостойкие
  • Стойкие к старению, прочные

Области применения

  • Крепежные элементы для кабельных стяжек

Комплектация

  • Поставляется без винтов

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек

Материал

  • Алюминий (3003, ASTMB-209)

Tемпературный диапазон

  • от -100 до +450 °C

  • Продукт разработан компанией ABB/Thomas & Betts.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.