Клеммы заземления

Earthing clamps for secure contact with metallic conduits, fast and easy assembly, for electrical installations in buildings
Клеммы заземления для безопасного контакта с металлическими проводниками, быстрый и простой монтаж, для электропроводки в помещениях

Артикул Обозначение Номинальный размер Диаметр, мм Штук/ед. упаковки
61718770 Клемма заземления G 1 1/2-2 11/2" - 2" 47,9 - 59,6 10

Преимущества

  • Tип K: открыт с одной стороны, заземление не прерывается
  • Tип G: вертикальный и горизонтальный монтаж
  • Быстрый и простой монтаж
  • Низкое переходное сопротивление благодаря двойному контакту

Области применения

  • Электрический монтаж в зданиях
  • Для безопасного контакта с металлическими защитными рукавами
  • Обеспечиваю надёжное выравнивание потенциалов
  • Простое соединение нескольких рядом лежащих труб для выравнивания потенциала, без прерывания провода для выравнивания потенциала
  • Выравнивание потенциала не прерывается при демонтаже трубы

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Испытания высоким напряжение по DIN EN 60947-2-2:2009 и SEV 1078:1980

Конструкция

  • Испытаны для жил заземления сечением до 50 мм2

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Материал

  • Латунь луженая

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +200 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.