Цоколи для кабельных стяжек обнаруживаются металлодетекторами, благодаря чему особенно подходят для применения в пищевой промышленности - lapprussia.lappgroup.com

Detectable cable tie sockets

Цоколи для кабельных стяжек обнаруживаются металлодетекторами, благодаря чему особенно подходят для применения в пищевой промышленности

Без галогенов Пищевая промышленность и производство напитков

Артикул Обозначение Виды крепления Материал Диаметр, мм Для ширины стяжек, мм Длина x ширина, мм
Цоколь с 4 входами (рис. 1)
61724100 Цоколь Detect XS, полиамид Винты PA 6.6 с металлическими деталями 3 3,6 13.0 x 13.0
61724101 Цоколь Detect S, полиамид Винты PA 6.6 с металлическими деталями 3 3,6 20.0 x 20.0
61724102 Цоколь Detect М, полиамид Винты PA 6.6 с металлическими деталями 4,5 4,8 28.0 x 28.0
61724103 Цоколь Detect L, полиамид Винты PA 6.6 с металлическими деталями 4,5 7,6 38.0 x 38.0
61724107 Цоколь Detect S, полипропилен Винты PP с металлическими деталями 3 3,6 19.1 x 19.1
61724108 Цоколь Detect M, полипропилен Винты PP с металлическими деталями 3 7,6 29.0 x 29.0
Цоколь малый (рис. 2)
61724104 Маленький цоколь Detect, полиамид Винты PA 6.6 с металлическими деталями 3 4,8 21.2 x 10.0
61724109 Цоколь Detect, полипропилен, малый Винты PP с металлическими деталями 4,4 4,8 19.1 x 12.7
Цоколь с посадочным седлом (рис. 3)
61724105 Седло цоколя Detect XS, полиамид Винты PA 6.6 с металлическими деталями 4,3 4,7 14.9 x 9.5
61724106 Седло цоколя Detect S, полиамид Винты PA 6.6 с металлическими деталями 4,5 9 22.2 x 15.9
61724110 Седло цоколя Detect XS, полипропилен Винты PP с металлическими деталями 3,8 4,8 17.0 x 11.1
61724111 Седло цоколя Detect S, полипропилен Винты PP с металлическими деталями 5,2 7,6 23.4 x 14.2

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Поставляемые цвета

  • голубой

Материал

  • Полиамид 6.6 или полипропилен с металлическими включениями
  • Без галогенов

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

Преимущества

  • Retrievable cable tie sockets with a special polymer compound that activates metal detectors, X-ray equipment and visual detection systems
  • Снижают риск их попадания, например, в продукты питания
  • Синий цвет легко распознается
  • Исполнение из полиамида: устойчивость к обычным растворителям, например, спирту и кетону, к алифатическим и ароматическим углеводородам, в частности, к маслу, смазке, бензину, а также слабым щелочам; неустойчивость к воздействию кислот (слабых или сильных) и солей металлов Исполнение из полипропилена: устойчивость к средствам химической очистки
  • Отвечают Европейской директиве НАССР

Области применения

  • Рекомендуются для всех сфер применения, где в конечном продукте не должно быть остатков пластмассы и используются детекторы для обнаружения инородных предметов
  • Для применений в пищевой промышленности, производстве напитков, переработке молока и мяса
  • Фармацевтическое производство

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL 94 V-2

Комплектация

  • Поставляется без винтов