Цоколь с самоклеющейся поверхностью

Винтовое/самоклеящееся гнездо для крепления кабельных стяжек

Не поддерживают горение Без галогенов

Артикул Обозначение Цвет Диаметр, мм Для ширины стяжек, мм Длина x ширина (мм) Штук/ед. упаковки
61718612 Цоколь с самоклеющейся поверхностью 19 x 19 NA натуральный 3,2 3,6 19 x 19 100
61718611 Клеевой цоколь 19 x 19 BK чёрный 3,2 3,6 19 x 19 100
61718614 Площадка с клейким основанием 28 × 28 NA натуральный 5,3 5,3 28.0 x 28.0 100
61718613 Площадка с клейким основанием 28 × 28 BK чёрный 5,3 5,3 28.0 x 28.0 100

Преимущества

  • Возможность перекрёстного/ двойного крепления кабельных жгутов на точках перекрещивания
  • Простое использование

Области применения

  • Кабельная стяжка для настенного крепления кабеля вставляется в прорезь.
  • Монтаж распределительных шкафов, транспортные средства, офисные приборы и т. д.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Самозатухающие по UL 94 V2 (без клеящей ленты)

Примечание

  • Для установки стенки должны быть гладкими и обезжиренными
  • Минимальное время фиксации клеющей основы: 10 сек, рекомендуемое время: 24 часа

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000449
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепление для кабельных стяжек

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000449
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепежная основа и элемент для кабельных стяжек

Поставляемые цвета

  • Чёрный
  • Натуральные цвета

Материал

  • Полиамид 6.6
  • без галогенов, без силикона

Tемпературный диапазон

  • -15 °C до +50 °C
  • Мин. температура монтажа: +10 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.