CC зажимы простейшего крепления

Крепежный элемент шнура СС для кабелей и жил, самоклеющийся на многих поверхностях

Без галогенов Время на монтаж

Артикул Обозначение Макс. Ø пучка, мм Размер зажима х высота, мм Штук/ед. упаковки
61723810 CC 5 4,5 19 / 19 x 10 100
61723820 CC 11 8,5 26.0 / 26.0 x 12.0 100
61723840 CC 21 14,5 26.0 / 26.0 x 16.0 100

Преимущества

  • Предназначены для быстрого монтажа/демонтажа без ущерба для изоляции
  • Нет больше необходимости в монтажных отверстиях

Области применения

  • Крепежные элементы для кабелей и проводов
  • Самоклеящиеся зажимы из нейлона
  • Отлично подходят для параллельной прокладки нескольких кабелей
  • Подходит для кабеля диаметром до 14,5 мм

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Самозатухающие по UL 94 V2 (без клеящей ленты)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000127
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000127
  • Описание класса ETIM 6.0: Крепежный хомут

Общее

  • Самоклеящиеся на различные поверхности

По запросу

  • По запросу: Черного цвета

Поставляемые цвета

  • Натуральные цвета

Материал

  • Полиамид 6.6

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +85 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.