AS-I клип зажимы для кабелей / AS-I концевое уплотнение

Крепежный элемент зажима для кабеля AS-I для кабелей AS-Interface

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp Без галогенов

Артикул Обозначение Цвет Диаметр, мм Длина x ширина (мм) Толщина клеящей ленты, мм Высота (мм) Штук/ед. упаковки
AS-I зажимы для кабелей
61825000 AS-I зажимы для кабелей белый 3,3 25 x 20 0,8 11,7 500
AS-I концевое уплотнение
22260047 AB-ASI-PC-BK чёрный - 20 x 4.7 - 11 100

Преимущества

  • AS-I клип зажим: гарантирует надёжное крепление кабеля благодаря конической форме, разъёмное крепление
  • AS-I концевое уплотнение:
    - простой монтаж
    - использование с двух сторон
    - экономия места монтажа благодаря габаритам
    - эффективный способ герметизации кабелей для интерфейса AS-I
  • Быстрый монтаж благодаря приклеиванию или креплению с помощью винтов

Области применения

  • Крепежные элементы для кабелей и проводов
  • Для применения с кабелями для интерфейса AS-I UNITRONIC®

Характеристики

  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный зажим

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Примечание

  • Клей: акриловый с материалом основы из вспененного полиуретана

Материал

  • Зажимы для кабеля AS-i: полиамид 6.6, без галогенов
  • AS-I концевое уплотнение: Термопластичный эластомер (цвет: черный)

Tемпературный диапазон

  • AS-I зажим: от -40 до +80 °C
  • AS-I: концевое уплотнение: от -40 до +110 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.