Обжимная вставка WT-KR 1475 G - lapprussia.lappgroup.com

WT-KR 1475 G Вставки

Обжимная вставка WT-KR 1475 G для обжимного инструмента WT

Артикул Обозначение Подходит для Для сеч. мм² Обжимной профиль
61743991 WT-KR 1475 G неизолированный плоский штекерный соединитель 0.14 - 1.5 овальный

Области применения

  • Сменные вставки для системы обжима WT
  • Для изолированных и неизолированных наконечников-гильз 0,14–1,5 мм²

Характеристики

  • Обжимной профиль: овальный

Конструкция

  • Сечения:
  • 0,14–0,25 мм²
  • 0,5 - 1,0 mm²
  • 0,75 - 1,5 mm²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.