Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

WT-IS 0560 G Вставки

Обжимная вставка WT-IS 0560 G для обжимного инструмента WT

Артикул Обозначение Подходит для Для сеч. мм² Обжимной профиль
61743930 WT-IS 0560 G изолированный кабельный наконечник 0.5 - 6 Обжимной профиль: двойное С

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

Области применения

  • Сменные вставки для системы обжима WT
  • Для изолированных кабельных наконечников и плоских штыревых гильз 0,5–6,0 мм²

Характеристики

  • Обжимной профиль: двойное C

Конструкция

  • Сечения:
  • 0,5–1,5 мм²: красный
  • 1,5–2,5 мм²: синий
  • 4,0–6,0 мм²: желтый