WT- FMP 20 Гидравлический прибор для обжима - lapprussia.lappgroup.com

WT- FMP 20 Гидравлический прибор для обжима

Артикул Обозначение Вес, кг Длина, мм
61790740
FMP 20 14 280
61790741 Штамподержатель FMP 20 - -
61790744 Защитное приспособление FMP 20 - -

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Общее

  • Рабочее давление: макс. 6 Бар / 90 PSI
  • Габариты: 270x120x240 мм

Примечание

  • Рабочая скорость плавно регулируется

Преимущества

  • Принудительное управление процессом гарантирует высокое качество опрессовки
  • Опрессованные соединения превосходят требования стандарта DIN
  • Поставляется большое разнообразие матриц, которые подходят к любым обжимным клещам и приборам системы WT

Области применения

  • Пневматический обжимной станок (параллельно)
  • Для изолированных кабельных наконечников до 6,0 мм², неизолированных кольцевых кабельных наконечников до 16 мм², наконечников-гильз до 50 мм²

Комплектация

  • Задвижное устройство и направляющие детали для четкого и правильного позиционирования различных кабельных наконечников

Конструкция

  • Не включ. в поставку:
  • Штамподержатель (адаптер)
  • Штамподержатель (адаптер) FMP 20
  • Пневматическая ножная педаль, электронный счётчик, соединительный шланг, безопасное управление (педаль) и прозрачные защитные устройства по стандартам CE