Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

WT-BLH 1060 G Вставки

Обжимная вставка WT-BLH 1060 G для обжимного инструмента WT

Артикул Обозначение Подходит для Для сеч. мм² Обжимной профиль
61743997 WT-BLH 1060 G неизолированный кабельный наконечник 1 - 6 Шестигранник

Области применения

  • Сменные вставки для системы обжима WT
  • Для неизолированных трубчатых кабельных наконечников и наконечников для опрессовки 1,0–6,0 мм²

Характеристики

  • Обжимной профиль: дорн

Конструкция

  • Сечения:
  • 1,0 - 1,5 mm²
  • 2,5 mm²
  • 4,0 мм²
  • 6,0 мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.