Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

WT-AH 2560 G Вставки

Обжимная вставка WT-AH 2560 G для обжимного инструмента WT

Артикул Обозначение Подходит для Для сеч. мм² Обжимной профиль
61743993 WT-AH 2560 G наконечники для жил, изолированные + неизолированные 0.25 - 6 Трапеция

Области применения

  • Сменные вставки для системы обжима WT
  • Для изолированных и неизолированных наконечников-гильз 0,25–6,0 мм²

Характеристики

  • Обжимной профиль: трапециевидный

Конструкция

  • Сечения:
  • 0,25 - 1,5 mm²
  • 0,5 - 2,5 mm²
  • 0,75 - 4,0 mm²
  • 1,0 - 6,0 mm²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.