EPEW 12: электромеханический обжимной инструмент с взаимозаменяемыми матрицами - lapprussia.lappgroup.com

Универсальный инструмент EPEW 12

EPWE 12: электромеханический инструмент с литий-ионной батареей, совместимый со всеми обжимными матрицами для системы PEW 12

Артикул Обозначение Вес, кг
61813817 E-PEW 12 4,7

Преимущества

  • Электромеханический обжимной инструмент с аккумуляторной батарейкой Li-Ion
  • Надёжный в работе благодаря безотказности и большим интервалам профилактических осмотров
  • Точное позиционирование контактов
  • Быстрая остановка, нет движения по инерции
  • Отслеживание процессов на многофункциональном дисплее:
    - Уровень зарядки батареи
    - Индикация интервалов обслуживания
    - Предупреждение о перегреве/перегрузке

Области применения

  • Совместимы со всеми матрицами ручного обжимного инструмента PEW 12
  • Обжим наконечников для жил сечением до 50 мм²
  • Универсальный инструмент при конфекционировании кабелей

Комплектация

  • Поставляется в пластмассовом футляр (500 x 420 x 125 мм)
  • Инструмент без обжимных матриц и без приспособления для установки контактов
  • Батарея и зарядное устройство
  • Шестигранный ключ

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Поставляемые цвета

  • Чёрный

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.