Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

Пневматический обжимной станок UP 35

UP 35 — пневматическая обжимная машина с механизмом параллельного смыкания, отличается инновационной конструкцией, эргономикой и качеством.

Надёжность Место для монтажа

CE

Артикул Обозначение
Обжимной станок (без адаптера)
11148003 Пневматический обжимной станок UP 35
Адаптеры
61743951 Адаптер UP 35 для WZ обжимных штампов
61743953 Адаптер UP 35 для PEW 12 обжимных штампов
61743952 Адаптер UP 35 для W(D)T обжимных штампов

Преимущества

  • Новый дизайн, экономия места для монтажа
  • Высокая эргономичность и удобство благодаря углу наклона 10° на станке и интегрированному светодиодному источнику света для подсветки рабочего места
  • Станок может легко транспортироваться благодаря удобной Т-образной ручке и небольшому весу (20 кг)
  • Высокая гибкость: адаптеры могут легко меняться, быстро и без необходимости использования дополнительных инструментов, который предлагает оператору широкий набор возможностей обработки
  • Быстрая и легкая сборка

Области применения

  • Пневматический обжимной станок с фиксирующим механизмом
  • Максимально удобный и безопасный станок для небольших сечений
  • Для изолированных кабельных наконечников до 6,0 мм², неизолированных кольцевых кабельных наконечников до 16 мм², наконечников-гильз до 50 мм²

Характеристики

  • Зарядная система соот. системе адаптеров
  • Принудительное управление процессом гарантирует высокое качество опрессовки

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Соответствует директиве 2011/65 / EC (RoHS 2) и CE

Комплектация

  • Пневматический обжимной станок (параллельно)
  • Пневматическая безопасная педаль
  • Шланги для подачи воздуха и питания для освещения 12 Вт
  • Электронный счетчик
  • Набор аксессуаров

Конструкция

  • Адаптер/матрицедержатели не входят в комплект поставки и должны заказываться отдельно, 3 исполнения в зависимости от типа используемой матрицы
  • Вставки заказываются отдельно

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Общее

  • Сила работы: 6 bar/87 psi
  • Размеры: 390 x 175 x 440 мм

По запросу

  • Безопасное открытие без рук с помощью педали
  • Другие размеры и конструкции могут быть предложены по запросу.

Примечание

  • Обжимная сила: макс. 35 кН

Информация

  • Вес: 20 кг

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.