Мобильный инструмент для обжима
Переносной обжимный инструмент: профессиональные универсальные обжимные клещи со сменными матрицами, особенно пригодны для сервисного и технического обслуживания
Быстрая смена вставок
Артикул | Обозначение | Обжимные вставки | Количество | |
---|---|---|---|---|
62000100
|
МСТ инструмент со вставкой для обжима наконечников | Наконечники для жил 0,25–10 мм² | 1 | |
62000105
|
MCT без обжимной вставки | - | 1 |
Преимущества
- Надёжный обжим благодаря технологии параллельного обжима
- Обжимные вставки могут легко и быстро заменяться
- Небольшой вес
- Эргономичные пластмассовые ручки
Области применения
- Идеальный инструмент для сервисных работ
Примечание
- Инструмент после замены обжимной вставки необходимо закрыть
Комплектация
- 62000100: инструмент с 1 вставкой для обжима наконечников 0,25-10 мм²
- 621000105: только инструмент (без чемоданчика и обжимной вставки)
- 62000102: практичный пластмассовый чемоданчик для хранения обжимного инструмента и вставок
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.