Мобильный инструмент для обжима Сменные вставки

Обжимные вставки/матрицы для переносного обжимного инструмента предназначены для обжима кабельных наконечников, плоских штыревых наконечников, наконечников для жил и т. д.

Артикул Обозначение Подходит для Спецификация Спецификация GB Обжимной профиль Количество
Кабельные наконечники
62000110 MCT обжимная вставка для кабельного изолир. наконечника 4300-3129 изолированный кабельный наконечник 0,5–1,5/1,5–2,5 мм² AWG 22-16/16-14 Овальный 1
62000111 MCT обжимная вставка для кабельного изолир. наконечника 4300-3128 изолированный кабельный наконечник 0,1–0,4/4,0–6,0 мм² AWG 26-22/12-10 Овальный 1
Кабельные наконечники
62000112 MCT обжимная вставка для кабельного неизолир. наконечника 4300-3142 неизолированный кабельный наконечник 0,5–2,5/4,0–6,0 мм² AWG 12-10/22-14 Дорн 1
62000113 MCT обжимная вставка для кабельного неизолир. наконечника 4300-3137 неизолированный кабельный наконечник 0,75/1,5/2,5 мм² AWG 20-14 Дорн 1
62000114 MCT обжимная вставка для кабельного неизолир. наконечника 4300-3139 неизолированный кабельный наконечник 4/6/10 мм² AWG 12-8 Дорн 1
Наконечники для жил
62000115 MCT обжимная вставка AEH 4300-3127 наконечники для жил, изолированные + неизолированные 0,25–10 мм² AWG 24-8 Трапеция 1
62000116 MCT обжимная вставка AEH 4300-3153 наконечники для жил, изолированные + неизолированные 16–25 мм² AWG 6-4 Шестигранник 1
62000117 MCT обжимная вставка AEH 4300-3154 наконечники для жил, изолированные + неизолированные 35–50 мм² AWG 2-0 Шестигранник 1
62000120 Обжимная вставка MCT для плоского штекерного наконечника 4300-3146 неизолированный плоский штекерный соединитель 6,3 0,5–1,0/1,5–2,5/4,0–6,0 мм² AWG 22-18/16-14/12-10 овальный 1
62000121 MCT обжимная вставка для LWL 4300-3141 оптические кабели (POF) F-SMA/B-FOC (ST) 4.52/5.41/3.84/3.25 мм 0,178/0,213/0,151/0,128 дюйма Шестигранник 1

Преимущества

  • Обжимные вставки имеют четкую маркировку, что сводит к минимуму возможность ошибки
  • Хранение в практичных боксах, которые можно соединять вместе
  • Испытаны на более чем 20 000 опрессовок

Примечание

  • MCT вставка RJ45 — только для неэкранированного исполнения

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001282
  • Описание класса ETIM 6.0: Использование для обжимного инструмента, кабельных наконечников/соединителей, наконечников для жил, присоединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.