CrimmBoss — машина для автоматического обжима наконечников для жил - lapprussia.lappgroup.com

CrimmBoss Устройство для электромагнитного обжима

CrimmBoss — машина для автоматического обжима наконечников для жил

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Обжимной профиль Вес, кг Длина, мм
Электромагнитные обжимные клещи
61806430 CrimmBoss 0,14-1/ 0,5 - 2,50 Трапециевидный выступ 0,85 250

Преимущества

  • Высокая универсальность и мобильность
  • Инструмент CrimmBoss можно поставить, повесить или положить на оборудование, станок или в распределительный шкаф, при этом качество обжима остается высоким
  • Запатентованная техника не допускает неправильного или преждевременного обжыма

Области применения

  • Электромагнитный обжим изолированных наконечников

Характеристики

  • Пневматический и электромагнитный обжим

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Качество обжима соответствует требованиям стандарта DIN

Комплектация

  • Вкл. запасные язычки 0,5–2,5 мм² и 0,14–1,0 мм²

Конструкция

  • Механический замыкатель отпускает электромагнитный молоток автоматически только тогда, когда наконечники полностью и правильно вставлены

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Общее

  • Обжимной профиль: трапециевидный выступ

Примечание

  • Обжимаемая длина: 1 х 13 мм
  • Макс. опрессовок: 75/мин.

Информация

  • Сечения 0,14–1,0 мм² и 0,5-2,5 мм²
  • Диапазон напряжения: 220/230 В/50 Гц

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.