AC25 + AC100 Прибор для обжима наконечников
Артикул | Обозначение | Для сеч. мм² | Обжимной профиль | Вес, кг | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
61801330 | AC 25 | 0.25 - 2.5 | Трапеция | 0,46 | 200 | |
61801350 | AC 100 | 4 - 10 | Трапеция | 0,43 | 200 |
Преимущества
- Экономичный и удобный обжим благодаря специальной матрице, которая позволяет обжимать наконечники как фронтально, так и с торца
Области применения
- Пневматические ручные пресс-клещи
- Специально для электромонтажа распределительных шкафов и в трудно доступных местах
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Обжим по DIN 46228, ч. 1 и по EN 50027
Конструкция
- AC 25
- Изолированные/неизолированные наконечники для жил: 0,25–2,5 мм² (AWG 24-14)
- Двойные TWIN наконечники для жил: 2х0,5 – 2х1,5 (AWG 2х24 – 2х16)
- AC 100
- Изолированные/неизолированные наконечники для жил: 4,0–10 мм² (AWG 12-8)
Внимание
- Давление воздуха: 4–6 бар
-
Общее
- Обжимной профиль: трапециевидный
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.