Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

SHIELD-KON® Двухкомпонентные обжимные вставки

Ручные обжимные клещи со сменными матрицами для соединителей для экранирования SHIELD-KON.

ЭМС

Артикул Обозначение Подходит для наружных гильз
Обжимные клещи
61743920 WT 4454 G -
Аксессуары для обжимного инструмента
61792250 WT-футляр для WT 4454 G -
Обжимные вставки
61789480 4419-4403 G GSC 101 / 128 / 149 / 156 / 175
61789490 4406-4410 G GSC 187 / 194 / 199 / 205 / 219 / 225 / 232
61789500 4411-4414 G GSC 261 / 275 / 281 / 287 / 297
61789510 4415-4417 G GSC 312 / 327 / 348
61789520 5450-5451 G GSC 359 / 375
61789530 5452 G GSC 405 / 415
61789540 5454 G GSC 425
61789550 5456 G GSC 460
61789560 5457 G GSC 500

Преимущества

  • Ручные обжимные клещи с заменяемыми обжимными матрицами для двухэлементных соединителей SHIELD-KON®
  • Интегрированная стопорная функция позволяет разомкнуть инструмент только после завершения операции (возможно аварийное размыкание)
  • Выбор соответствующей обжимной вставки на основании выбранной наружной гильзы

Комплектация

  • 61743920: обжимные клещи WT 4454G (без футляра и обжимных вставок)
  • 61792250: пустой футляр (место для 12 вставок)
  • Обжимные вставки заказываются отдельно

Конструкция

  • Обжимной профиль: шестиугольный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • SHIELD-KON® - зарегистрированная ТМ ABB.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Обжимные вставки на рисунке WT 4454 G не являются вставками SHIELD-KON®, эти вставки показаны на отдельном рисунке