SHIELD-KON® Двухэлементные заземляющие контакты для экрана
Двухэлементный соединитель экрана SHIELD-KON® для подсоединения экранированных кабелей, внутренняя втулка GSB, наружная втулка GSC, надежное соединение
Состоит из внутренней и внешней втулки
Преимущества
- Жесткая прочная внутренняя гильза поглощает давление и защищает жилу от механических нагрузок
- Шестигранные заземляющие гильзы гарантируют идиальное электрическое и механическое соединение
Области применения
- Для экранированных кабелей, диаметр под экраном 1,1-9,4 мм
- Телекоммуникации
- Для применения в железнодорожном транспорте
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Испытание на стойкость к коррозии по IEC 68-2-42
- Испытательные образцы находились в течение 10 дней в промышленных условиях, под воздействием SO2 при температуре 25°C
- Эти испытания показали только незначительное повышение переходного сопротивления, так что обжимные соединения могут считаться газонепроницаемыми
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
- Описание класса ETIM 5.0: соединение для экранированных проводов
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002650
- Описание класса ETIM 6.0: Подключение для экранированного кабеля
-
Материал
- Бронза
- Электролитическое цинкование
-
Tемпературный диапазон
- Испитаны при низких температурах
- 100 циклов изменения температуры в диапазоне от -40 до +155°C дают незначительное повышение переходного сопротивления
-
- SHIELD-KON® - зарегистрированная ТМ ABB.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.