RSK Одноэлементные заземляющие контакты для экрана
Одноэлементный соединитель экрана RSK системы SHIELD-KON для быстрого соединения экранированных кабелей, разрешение MIL
Преимущества
- 4 типоразмера могут могут быть маркированы разными цветами
- Шаблон помогает при определении подходящего соединителя и обжимных клещей (кабель с удаленной изоляцией помещается с экраном в отверстие)
- Быстрый монтаж
Области применения
- SHIELD-KON® - быстрое заземление экрана кабеля
Конструкция
- Просто вставьте контакт в инструмент, затем подведите экран кабеля и зажмите
- При обжатии соединитель принимает круглую форму и оба конца направлены друг на друга
- При обжатии экранированного кабеля, убедитесь, что изоляция кабеля совпадает с изоляцией контакта Mylar®
- Внутри соединителя находится язычок для жилы заземления и зажим для экранированного кабеля
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002650
- Описание класса ETIM 5.0: соединение для экранированных проводов
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002650
- Описание класса ETIM 6.0: Подключение для экранированного кабеля
-
Материал
- Лужёная электролитическая медь
- Изоляция — ламинированная полиэстерная плёнка
-
Tемпературный диапазон
- от -65°C до +125°C
-
- MYLAR® – зарегистрированный товарный знак DuPont de Nemours. SHIELD-KON® – зарегистрированный товарный знак Thomas & Betts.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.