Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

RSK-FLAG Скоба для заземления

Клемма заземления RSK для одноэлементного соединителя экрана SHIELD-KON, быстрая и дешевая альтернатива для традиционного монтажа жил

Артикул Обозначение При применении Внутренний диаметр отверстия, мм
61753762 RSK-Flag-B3 RSK 5301/ 5401 M3
61753763 RSK-Flag-B4 RSK 5301/ 5401 M4
61753764 RSK-Flag-B5 RSK 5301/ 5401 M5

Преимущества

  • Скобы для заземления RSK — быстрая и экономичная альтернатива к обычному монтажу с проводом заземления
  • Простое и быстрое соединение скобы с заземлённым модулем

Области применения

  • Для однокомпонентных заземляющих контактов SHIELD-KON® RSK
  • Приспособление для крепления экранированного кабеля на основании, например на шине заземления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000490
  • Описание класса ETIM 5.0: принадлежности для заземления и освещения

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000490
  • Описание класса ETIM 6.0: Аксессуары для заземления и молниезащиты

Материал

  • Лужёная электролитическая медь

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.