Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

ERG 740 Ручной инструмент для обжима

Ручной обжимной инструмент ERG 740 для одноэлементного соединителя экрана SHIELD-KON, параллельное перемещение матриц/вставок

Артикул Обозначение Цвет Ø по экрану, мм Подходящие соединители
61753160 ERG 740 футляр + ручные клещи + шаблон - - -
Обжимные вставки из металла для ERG 740
61722835 D-101 A красный 1.27 - 1.79 RSK 5101
61722825 D-101 B красный 1.8 - 2.28 RSK 5101
61722905 D-201 C голубой 2.29 - 2.55 RSK 5201
61722915 D-201 D голубой 2.56 - 3.0 RSK 5201
61722925 D-201 E голубой 3.01 - 3.34 RSK 5201
61743045 D-201 F голубой 3.35 - 3.65 RSK 5201
61722935 D-301 G желтый 3.66 - 4.13 RSK 5301
61722945 D-301 H желтый 4.14 - 4.71 RSK 5301
61722875 D-301 J желтый 4.72 - 5.12 RSK 5301
61743215 D-401 K зеленый 5.13 - 5.86 RSK 5401
61743225 D-401 L зеленый 5.87 - 6.36 RSK 5401
61743235 D-401 M зеленый 6.37 - 7.0 RSK 5401
61743245 D-401 N зеленый 7.01 - 7.62 RSK 5401

Преимущества

  • Простая замена металлических вставок
  • Не требует настройки инструмента
  • Удобная форма пластмассовых ручек
  • Параллельное перемещение губок зажима обеспечивает эффект переворачивания соединителей RSK

Области применения

  • Обжимной инструмент для однокомпонентных RSK-соединителей

Характеристики

  • Вставкиа из закаленной стали, не подвержены износу
  • Безопасное кодирование и простая идентификация: номер продукта выгравирован на верхней и нижней части

Комплектация

  • Инструмент: Ручной обжимной инструмент ERG 740, шаблон для заземляющих контактов RSK для простого определения соединителя, чемоданчик (245 x 210 x 55 мм), настольное крепление для удобной работы при большом количестве деталей

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001282
  • Описание класса ETIM 5.0: вставка для инструмента для обжима кабельных наконечников, наконечников для жил, соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001282
  • Описание класса ETIM 6.0: Использование для обжимного инструмента, кабельных наконечников/соединителей, наконечников для жил, присоединения экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.