WT 3195 G: гидравлические обжимные плоскогубцы для кабельных наконечников - lapprussia.lappgroup.com

WT 3195 G Гидравлические пресс-клещи для опрессовки

WT 3195 G: гидравлические обжимные плоскогубцы для кабельных наконечников и стыковых соединителей, 6—95 мм2, профиль обжима: прошивной пресс, храповый механизм

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Обжимной профиль Вес, кг Длина, мм
61743900 WT 3195 G 6 - 95 дорн 2,35 500

Преимущества

  • Возможна работа одной рукой, пресс-клещи можно прикрепить к верстаку
  • Надёжная опрессовка благодаря длинному рычагу и хорошему передаточному отношению
  • Данные для опрессовки трубчатых кабельных наконечников (RK) и кабельных наконечников (QK) отображаются на пресс-клещах
  • Встроенная безопасная система аварийного размыкания

Области применения

  • Высокопроизводительные пресс-клещи для обжима кабельных наконечников, в том числе и кольцевых, сеч. 6,0–95 мм²

Характеристики

  • Стопорный винт с мелкой резьбой для точного регулирования опрессовки

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Испытаны по DIN/SEN/BS/MIL-SPEC/UL

Конструкция

  • Механический прессовый инструмент с храповым механизмом
  • Сечение: 6,0 - 95 мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Примечание

  • Макс. усилие опрессования: прибл. 130 кН.

Информация

  • Сечение: 6,0 - 95 мм²
  • Опресовочный профиль: дорн

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.