Изолированные наконечники TWIN для 2-проволочных жил - lapprussia.lappgroup.com

TWIN-двойной наконечник для жил

Наконечник для двух одиночных жил, изолированные наконечники для 2-проволочных жил, безгалогеновый

Без галогенов

CULUS

Артикул Обозначение Для сеч. мм² UL сертификация Цвет l1 мм l2 мм d1 мм s1 мм d2 мм d3 мм s2 мм Подходящая обжимная вставка Штук/ед. упаковки
61801999 AHI-TWIN 2 x 0.5 да белый 15 8 1,5 0,15 2,3 4,5 0,25 PEW 12.090-6 500
61802000 AHI-TWIN 2 x 0.75 да серый 15 8 1,8 0,15 2,6 5,1 0,25 PEW 12.090-6 500
61802010 AHI-TWIN 2 x 1 да красный 15 8 2,05 0,15 3 5,1 0,3 PEW 12.090-6 500
61802020 AHI-TWIN 2 x 1.5 да чёрный 16 8 2,3 0,15 3,5 6,4 0,3 PEW 12.090-6 500
61802030 AHI-TWIN 2 x 2.5 да голубой 18,5 10 2,9 0,2 4 7,5 0,3 PEW 12.090-6 500
61802032 AHI-TWIN 2 x 4 да серый 23 12 3,8 0,2 4,9 8,6 0,3 PEW 12.090-6 100
61802033 AHI-TWIN 2 x 6 да желтый 25 14 4,6 0,2 5,8 9,6 0,4 PEW 12.090-6 100
61802034 AHI-TWIN 2 x 10 да красный 26 14 6,5 0,2 7 12,6 0,4 PEW 12.090-6 100
61802035 AHI-TWIN 2 x 16 да голубой 30 14 8,2 0,2 9,6 18,4 0,4 PEW 12.090-6 50

Преимущества

  • Особая форма пластмассового фланца позволяет одновременно вводить два многопроволочных провода
  • Благодаря правильному обжиму 2 жил в одном наконечнике TWIN обеспечивается технически правильное соединение

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • № файла UL E507990, см. таблицу

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Информация

  • Без галогенов

Материал

  • Медь/полипропилен
  • Поверхность: лужёная

Tемпературный диапазон

  • Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C

  • По запросам - другие размеры и цвета.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.