Наконечники для жил в ленте AHIB

изолированные наконечники для жил с уплотнением Mini-Crip, небольшая упаковка

Без галогенов

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Цвет l1 мм l2 мм d1 мм s1 мм d2 мм s2 мм Содержимое Штук/ед. упаковки
61794760 Наконечники для жил в ленте AHIB 0.34 бирюзовый 10,5 6 0,8 0,25 2 0,25 10x100 1
61794770 Наконечники для жил в ленте AHIB 0.5 оранжевый 13,5 8 1,1 0,15 2,5 0,25 10x100 1
61794780 Наконечники для жил в ленте AHIB 0.75 белый 14 8 1,3 0,15 2,8 0,25 10x100 1
61794790 Наконечники для жил в ленте AHIB 1 желтый 14,5 8 1,5 0,15 3 0,3 10x100 1
61794800 Наконечники для жил в ленте AHIB 1.5 красный 14,5 8 1,8 0,15 3,4 0,3 10x100 1
61794810 Наконечники для жил в ленте AHIB 2.5 голубой 15 8 2,3 0,15 4,2 0,3 10x100 1

Области применения

  • Изолированные наконечники для жил в упаковке с зажимом Mini-Crip

Комплектация

  • Изолированные наконечники для жил обычной длины в виде ленты, состоящей из 100 скреплённых между собой наконечников в упаковке с зажимом Mini-Crip, в упаковке 10 лент
  • Скреплённые наконечники легко отрываются друг от друга

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Общее

  • Без галогенов

Материал

  • Медь/полипропилен
  • Поверхность: лужёная

Tемпературный диапазон

  • от -5 °C до +105 °C

  • По запросам - другие размеры и цвета.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.