Купить кабель (провод), продажа кабеля | Lapp Group — купить кабель (провод) оптом - lapprussia.lappgroup.com

Наконечники AHI в боксах

Изолированный наконечник DIN для жил различного диаметра в коробке

Без галогенов

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Кол-во полосок
Ассортимент наконечников AHI
61794720 AHI-ассортимент наконечников в боксе I 0.25 - 1 150 x 1
61794730 AHI-ассортимент наконечников в боксе II 0.5 - 2.5 400 x 1
61794740 AHI-ассортимент наконечников в боксе III 4 - 16 100 x 1

Преимущества

  • Боксы с наконечниками для различных сечений, удобны для работы

Области применения

  • AHI-ассортимент наконечников в боксах
  • Распределительные шкафы, производство промышленного оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Изолированные наконечники для жил в соответствии с DIN 46228, ч.4 (для сеч. 0,25 и 0,34 мм² нестандартные), в ассортименте в наборе

Примечание

  • Инструмент: см. в оглавлении раздел «Клещи для обжима кабельных наконечников»

Конструкция

  • AHI-набор наконечников I (желтый):
    30x0,25–6 мм синий, 30x0,34–6 мм бирюзовый, 30x0,5–8 мм оранжевый, 30x0,75–8 мм белый, 30x1,0–8 мм желтый
  • AHI-набор наконечников II (оранжевый):
    50x0,5–8 мм оранжевый, 100x0,75–8 мм белый, 100x1,0–8 мм желтый, 100x1,5–8 мм красный, 50x2,5–8 мм синий
  • AHI-набор наконечников III (голубой бокс): 50x4,0–10 мм серый, 20x6,0–12 мм черный, 20x10–12 мм белый, 10x16–12 мм зеленый

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
  • Описание класса ETIM 5.0: коробка для монтажных и соединительных приспособлений в ассортименте

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000524
  • Описание класса ETIM 6.0: Ящик для хранения технических деталей для подключения и соединения

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.