Изолированные наконечники для жил XL

Изолированные наконечники для жил для одножильных проводов, изготовленных по нескольким стандартам UL (MTW)-CSA-HAR, воронкообразное отверстие изолированного наконечника

Без галогенов

Артикул Обозначение Для сеч. мм² UL сертификация Цвет l1 мм l2 мм d1 мм s1 мм d2 мм s2 мм Подходящая обжимная вставка Штук/ед. упаковки
61802061 Наконечники для жил XL 0,5 WH 8 0.5 нет белый 13,5 8 1,1 0,15 3 0,25 PEW 12.090 500
61802062 Наконечники для жил XL 0,5 WH 10 0.5 нет белый 15,5 10 1,1 0,15 3 0,25 PEW 12.090 500
61802063 Наконечники для жил XL 0,75 GY 8 0.75 нет серый 14 8 1,3 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802064 Наконечники для жил XL 0,75 GY 10 0.75 нет серый 16 10 1,3 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802065 Наконечники для жил XL 1,0 RD 8 1 нет красный 14 8 1,5 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802066 Наконечники для жил XL 1,0 RD 10 1 нет красный 16 10 1,5 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61802067 Наконечники для жил XL 1,5 BK 8 1.5 нет чёрный 14 8 1,8 0,15 3,8 0,3 PEW 12.090 500
61802068 Наконечники для жил XL 1,5 BK 10 1.5 нет чёрный 16 10 1,8 0,15 3,8 0,3 PEW 12.090 500
61802069 Наконечники для жил XL 16 BU 12 16 нет голубой 23 12 6 0,2 9,5 0,4 PEW 12.091 100

Преимущества

  • Наконечники с воронкообразным отверстием обеспечивают более легкое надевание их на жилу

Области применения

  • Наконечники для одножильных проводов по стандартам UL(MTW)-CSA-HAR
  • Для одножильных проводов (MULTI-STANDARD) необходимы специальные наконечники ниже перечисленных сечений в связи с сертификацией для различных рынков
  • Наконечник закрепляется на жиле технологией обжима

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Все DIN-наконечники в соответствии с DIN 46228, ч. 4

Примечание

  • Для 2,5 мм2, 4 мм2, 6 мм2и 10 мм2могут использоваться стандартные наконечники для жил Standard AHI, так как толщина изоляции лишь незначительно отличается от проводов Multinorm.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Информация

  • без галогенов, без силикона

Материал

  • Наконечники из лужёной электролитической меди
  • Фланец из полипропилена

Tемпературный диапазон

  • Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C

  • По запросам - длина втулки 8 и 10 мм, в зависимости от применения
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.