DIN изолированные наконечники для жил в виде ленты

Изолированные наконечники для жил в изоляции/обмотке

Без галогенов

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Цвет l1 мм l2 мм d1 мм d2 мм R мм Кол-во полосок
61802052 DIN-лента 0,5 0.5 белый 14,5 8 1,1 2,6 3,5 3000 x 1
61802054 DIN-лента 0,75 0.75 серый 14,5 8 1,3 2,8 3,6 3000 x 1
61802056 DIN-лента 1,0 1 красный 14,5 8 1,5 3 3,9 3000 x 1
61802058 DIN-лента 1,5 1.5 чёрный 14,5 8 1,8 3,4 4,2 2500 x 1
61802060 DIN-лента 2,5 2.5 голубой 14,5 8 2,3 4,2 5 1500 x 1

Области применения

  • Изолированные наконечники для жил в лентах по DIN 46228, ч. 4
  • Наконечники по DIN в виде ленты,
    намотаны на катушки до 3000 штук для работы на обжимных автоматах

Комплектация

  • Диаметр катушки: прибл. 25 см

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Материал

  • Медь/полипропилен
  • Поверхность: лужёная

Tемпературный диапазон

  • Длительная нагрузка от -5 °C до +105 °C, кратковременно +120 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.