Ассортимент наконечников для жил по DIN в боксах
Набор наконечников для жил DIN различных сечений в удобном для хранения и работы боксе.
Преимущества
- Боксы с наконечниками для различных сечений, удобны для работы
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Изолированные наконечники для жил в соответствии с DIN 46228, ч.4 (для сеч. 0,25 и 0,34 мм² нестандартные), в ассортименте в наборе
Конструкция
- DIN-набор I:
30x0,25–6 мм BU, 30x0,34–6 мм YE, 30x0,5–8 мм WH, 30x0,75–8 мм GY, 30x1,00–8 мм RD - DIN-набор II:
50x0,5–8 мм белые, 100x0,75–8 мм серые, 100x1,0–8 мм красные, 100x1,5–8 черные, 50x2,5–8 мм синие - DIN-набор III:
40x4,0–10 серые, 20x6,0–12 мм желтые, 20x10–12 мм красные, 10x16–12 мм синие
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000524
- Описание класса ETIM 5.0: коробка для монтажных и соединительных приспособлений в ассортименте
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000524
- Описание класса ETIM 6.0: Ящик для хранения технических деталей для подключения и соединения
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.