Наконечники для жил AHK изолированные

Изолированный наконечник для жил кабелей для замыкания накоротко, до 3 кВ, для кабелей с толстой изоляцией

Теперь с UL-разрешением на применение

Без галогенов

CULUS

Артикул Обозначение Для сеч. мм² UL сертификация Цвет l1 мм l2 мм d1 мм s1 мм d2 мм s2 мм Подходящая обжимная вставка Штук/ед. упаковки
61746500 AHK 1,5/8 1.5 да чёрный 17,5 8 1,8 0,15 7,5 0,3 PEW 12.090 100
61746501 AHK 1,5/10 1.5 нет чёрный 19,5 10 1,8 0,15 7,5 0,3 PEW 12.090 100
61746502 AHK 2,5/8 2.5 да голубой 17,5 8 2,3 0,15 8 0,3 PEW 12.090 100
61746503 AHK 2,5/12 2.5 да голубой 21,5 12 2,3 0,15 8 0,3 PEW 12.090 100
61746504 AHK 4/10 4 да серый 19,5 10 2,9 0,2 9,5 0,3 PEW 12.090 100
61746505 AHK 6/ 12 6 да желтый 23 12 3,6 0,2 10 0,3 PEW 12.090 100
61746506 AHK 10/12 10 да красный 24 12 4,6 0,2 11,5 0,3 PEW 12.091 100
61746507 AHK 16/12 16 да голубой 25,5 12 6 0,2 13,5 0,3 PEW 12.091 100

Преимущества

  • Для жил с толстой изоляцией и оболочкой для больших нагрузок
  • Благодаря расширенному изолированному фланцу наконечники подходят для всех кабелей, стойких к коротким замыканиям до 3 кВ

Области применения

  • Для кабелей с толстой оболочкой
  • Специальные наконечники с полимерным фланцем для жил с толстой изоляцией (например, для кабелей NSGAFÖU)
  • Подходят для незащищенных соединений в распределительных шкафах, распределителях, рельсовых транспортных средствах, фотогальванических модулях, проводах зажигания и т. д.

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • № файла UL E507990, см. таблицу

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Материал

  • Медь/полипропилен
  • Поверхность: лужёная

Tемпературный диапазон

  • от -5 °C до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.