AHI изолированные наконечники для жил

Наконечники для жил с изоляцией для установки в шкафу управления, согласно цветовой маркировке DIN или немецкой кодировке, безгалогеновые

Без галогенов

CE CULUS

Артикул Обозначение Для сеч. мм² UL сертификация Цвет l1 мм l2 мм d1 мм s1 мм d2 мм s2 мм Подходящая обжимная вставка Штук/ед. упаковки
61721866 AHI N 0,25/6 0.25 нет светло-синий 10,5 6 0,8 0,25 1,8 0,25 PEW 12.090 500
61721867 AHI L 0,25/8 0.25 нет светло-синий 12,5 8 0,8 0,25 1,8 0,25 PEW 12.090 500
61721868 AHI N 0,34/6 0.34 нет бирюзовый 10,5 6 0,8 0,25 2 0,25 PEW 12.090 500
61721869 AHI L 0,34/8 0.34 нет бирюзовый 12,5 8 0,8 0,25 2 0,25 PEW 12.090 500
61801580 AHI DIN K 0,5/6 0.5 да белый 11,5 6 1,1 0,15 2,5 0,25 PEW 12.090 500
61801590 AHI DIN N 0,5/8 0.5 да белый 13,5 8 1,1 0,15 2,5 0,25 PEW 12.090 500
61801600 AHI DIN HL 0,5/10 0.5 да белый 15,5 10 1,1 0,15 2,5 0,25 PEW 12.090 500
61721871 AHI N 0,5/8 0.5 нет оранжевый 13,5 8 1,1 0,15 2,5 0,25 PEW 12.090 500
61801620 AHI DIN K 0,75/6 0.75 да серый 12 6 1,3 0,15 2,8 0,25 PEW 12.090 500
61801630 AHI DIN N 0,75/8 0.75 да серый 14 8 1,3 0,15 2,8 0,25 PEW 12.090 500
61801640 AHI DIN HL 0,75/10 0.75 да серый 16 10 1,3 0,15 2,8 0,25 PEW 12.090 500
61801650 AHI DIN L 0,75/12 0.75 да серый 18 12 1,3 0,15 2,8 0,25 PEW 12.090 500
61721880 AHI N 0,75/8 0.75 нет белый 14 8 1,3 0,15 2,8 0,25 PEW 12.090 500
61801660 AHI DIN K 1/6 1 да красный 12,5 6 1,5 0,15 3 0,3 PEW 12.090 500
61801670 AHI DIN N 1/8 1 да красный 14,5 8 1,5 0,15 3 0,3 PEW 12.090 500
61801680 AHI DIN HL 1/10 1 да красный 16,5 10 1,5 0,15 3 0,3 PEW 12.090 500
61801690 AHI DIN L 1/12 1 да красный 18,5 12 1,5 0,15 3 0,3 PEW 12.090 500
61721890 AHI N 1/8 1 нет желтый 14,5 8 1,5 0,15 3 0,3 PEW 12.090 500
61801700 AHI K 1,5/6 1.5 да чёрный 12,5 6 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61801710 AHI DIN N 1,5/8 1.5 да чёрный 14,5 8 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61801720 AHI DIN HL 1,5/10 1.5 да чёрный 16,5 10 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61801730 AHI DIN L 1,5/18 1.5 да чёрный 24,5 18 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61721900 AHI N 1,5/8 1.5 нет красный 14,5 8 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61721910 AHI HL 1,5/10 1.5 нет красный 16,5 10 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61746720 AHI L 1,5/18 1.5 нет красный 24,5 18 1,8 0,15 3,4 0,3 PEW 12.090 500
61801750 AHI DIN N 2,5/8 2.5 да голубой 15 8 2,3 0,15 4,2 0,3 PEW 12.090 500
61801760 AHI DIN HL 2,5/12 2.5 да голубой 19 12 2,3 0,15 4,2 0,3 PEW 12.090 500
61801770 AHI DIN L 2,5/18 2.5 да голубой 25 18 2,3 0,15 4,2 0,3 PEW 12.090 500
61801780 AHI DIN N 4/10 4 да серый 17,5 10 2,9 0,2 4,8 0,3 PEW 12.090 500
61801790 AHI DIN HL 4/12 4 да серый 20 12 2,9 0,2 4,8 0,3 PEW 12.090 500
61801800 AHI DIN L 4/18 4 да серый 26 18 2,9 0,2 4,8 0,3 PEW 12.090 100
61801810 AHI DIN N 6/12 6 да желтый 20 12 3,6 0,2 6,2 0,3 PEW 12.090 100
61801820 AHI DIN L 6/18 6 да желтый 25 18 3,6 0,2 6,2 0,3 PEW 12.090 100
61721940 AHI N 6/12 6 нет чёрный 20 12 3,6 0,2 6,2 0,3 PEW 12.090 100
61721950 AHI L 6/18 6 нет чёрный 26 18 3,6 0,2 6,2 0,3 PEW 12.090 100
61801830 AHI DIN N 10/12 10 да красный 21 12 4,6 0,2 7,5 0,3 PEW 12.091 100
61801840 AHI DIN L 10/18 10 да красный 27 18 4,6 0,2 7,5 0,3 PEW 12.091 100
61721960 AHI N 10/12 10 нет слоновая кость 21 12 4,6 0,2 7,5 0,3 PEW 12.091 100
61721970 AHI L 10/18 10 нет слоновая кость 27 18 4,6 0,2 7,5 0,3 PEW 12.091 100
61801850 AHI DIN N 16/12 16 да голубой 23 12 6 0,2 8,8 0,4 PEW 12.091 100
61801860 AHI DIN L 16/18 16 да голубой 29 18 6 0,2 8,8 0,4 PEW 12.091 100
61721980 AHI N 16/12 16 нет зеленый 23 12 6 0,2 8,8 0,4 PEW 12.091 100
61721990 AHI L 16/18 16 нет зеленый 29 18 6 0,2 8,8 0,4 PEW 12.091 100
61801870 AHI DIN N 25/16 25 да желтый 29 16 7,5 0,2 11 0,5 PEW 12.091 50
61801890 AHI DIN L 25/22 25 да желтый 35 22 7,5 0,2 11 0,5 PEW 12.091 50
61746770 AHI N 25/16 25 нет коричневый 29 16 7,5 0,2 11 0,5 PEW 12.091 50
61746780 AHI L 25/22 25 нет коричневый 35 22 7,5 0,2 11 0,5 PEW 12.091 50
61801900 AHI DIN N 35/16 35 да красный 30 16 8,5 0,2 12,5 0,5 PEW 12.331 50
61801920 AHI DIN L 35/25 35 да красный 39 25 8,5 0,2 12,5 0,5 PEW 12.331 50
61746790 AHI N 35/16 35 нет бежевый 30 16 8,5 0,2 12,5 0,5 PEW 12.331 50
61746800 AHI L 35/25 35 нет бежевый 39 25 8,5 0,2 12,5 0,5 PEW 12.331 50
61801930 AHI DIN N 50/20 50 да голубой 36 20 10,5 0,3 15 0,6 PEW 12.331 50
61801940 AHI DIN L 50/25 50 да голубой 41 25 10,5 0,3 15 0,6 PEW 12.331 50
61801950 AHI N 70/20 70 нет желтый 37 20 12,7 0,4 16 0,6 PEW 12S.093 25
61801960 AHI L 70/27 70 нет желтый 44 27 12,7 0,4 16 0,6 PEW 12S.093 25
61801970 AHI N 95/25 95 нет красный 44 25 14,7 0,4 18 0,6 PEW 12S.094 25
61801980 AHI N 120/27 120 нет голубой 48 27 16,7 0,5 21 0,7 - 25
61801990 AHI N 150/32 150 нет желтый 58 32 19,5 0,5 23 1 - 25

Преимущества

  • Воронкообразная отверстие облегчает надевание наконечника на жилу
  • Наконечник закрепляется на жиле технологией обжима

Области применения

  • Распределительные электрошкафы и разводка электроприборов
  • Для токопроводящих жил классов гибкости 2, 5 и 6
  • Не используются с моножилой

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Все DIN-наконечники в соответствии с DIN 46228, ч. 4
  • № файла UL E507990, см. таблицу
  • Огнестойкость по UL 94 HB

Примечание

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
  • ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
  • Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил

Примечание

  • Без галогенов

Материал

  • Медь/полипропилен
  • Поверхность: лужёная

Tемпературный диапазон

  • от -5 °C до +105 °C

  • K = короткий, N = обычный, HL = половина длины, L = полная длина; другие размеры и цвета по запросу
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Производственный допуск +/- 0,4 мм.