AH Наконечники для жил, неизолированные
Неизолированные кабельные наконечники для производителей шкафов
Теперь с UL-разрешением на применение
Преимущества
- Воронкообразное отверстие наконечника облегчает его надевание на жилу
Области применения
- Разводка в распределительных электрошкафах
Стандарты / Сертификаты соответствия
- По DIN 46228
- № файла UL E507990, см. таблицу
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000005
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные наконечники
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000005
- Описание класса ETIM 6.0: Наконечник для жил
-
Материал
- Лужёная электролитическая медь
-
Tемпературный диапазон
- от - 55°C до +220°C
-
- По запросам - другие размеры
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.