Трубчатые кабельные наконечники KRFN

Nрубчатые кабельные наконечники KRFN для медного кабеля 2 и 5 кл., легко продеваются через кабельные вводы.

Артикул Обозначение Ø отверстия, мм UL сертификация Длина (мм) Обжимные матрицы d мм W мм Штук/ед. упаковки
61797400 KRFN 50/6 6 нет 51 B 14,5 11 18 100
61797401 KRFN 50/8 8 нет 51 B 14,5 11 18 100
61797402 KRFN 50/10 10 нет 51 B 14,5 11 18 100
61797403 KRFN 70/6 6 нет 56 B 14,5 13 20 50
61797404 KRFN 70/8 8 нет 56 B 17 13 20 50
61797405 KRFN 70/10 10 нет 56 B 17 13 20 50
61797406 KRFN 95/8 8 нет 61 B 20 15 24 50
61797407 KRFN 95/10 10 нет 62 B 20 15 24 50
61797408 KRFN 95/12 12 нет 64 B 20 15 24 50
61797409 KRFN 120/8 8 нет 65 B 22 17 26 25
61797410 KRFN 120/10 10 нет 66 B 22 17 26 25
61797411 KRFN 120/12 12 нет 68 B 22 17 26 25
61797412 KRFN 150/10 10 нет 73 B 25/13 CB 25 19 30 25
61797413 KRFN 150/12 12 нет 75 B 25/13 CB 25 19 30 25
61797414 KRFN 185/10 10 нет 80 13 B 27 21 32 20
61797415 KRFN 185/12 12 нет 82 13 B 27 21 32 20
61797416 KRFN 185/16 16 нет 86 13 B 27 21 32 20
61797417 KRFN 240/10 10 нет 84 13 B 30 22,5 38 10
61797418 KRFN 240/12 12 нет 84 13 B 30 22,5 38 10

Преимущества

  • Могут быть установлены с помощью кабельных вводов, позволяя осуществить предварительную сборку
  • Высокая безопасность и нагрузка благодаря применению высококачественной электролитической меди
  • Cо смотровым отверстием

Области применения

  • Трубчатые кабельные наконечники для стандартных и гибких токопроводящих жил сечением 50-240 мм², с классом гибкости 2 и 5
  • В ограниченном (узком) пространстве

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Соответствует требованиям стандартов EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 и VDE 0220:1 в сочетании с рекомендуемым инструментом

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: Трубчатые кабельные наконечники для медных проводов

Материал

  • Лужёная электролитическая медь

Tемпературный диапазон

  • Рабочая: до +90°C
    При монтаже: +110°C; макс. +140°C
  • Температура при монтаже: 110°C, макс. +140°C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.