KWB 4099: Клещи для обжима неизолированных кабельных наконечников - lapprussia.lappgroup.com

KWB 4099 Клещи для обжима наконечников

KWB 4099: Обжимные клещи для обжима неизолированных кабельных наконечников сечением 4,0—10,0 мм2, профиль обжима: W-образный, эргономичная конструкция

Надёжность

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Вес, кг Длина, мм
61722130 KWB 4099 4 - 10 0,5 220

Преимущества

  • Явно выраженный прессовый штамп
  • Стопорная функция для безупречной опрессовки наконечника
  • Удобные ручки как для больших, так и для маленьких рук
  • Уникальный механизм снижает усилие руки с 450 до 250 Н
  • Испытаны мин. на 80 000 опрессовок

Области применения

  • Безопасные пресс-клещи для обжима неизолированных наконечников, сеч. 4,0-10 мм²
  • Для неизолированных кабельных наконечников, других соединителей и трубчатых кабельных наконечников KR

Характеристики

  • Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Общее

  • Регулируемое обжимное давление

Примечание

  • Обжимной профиль: W-опрессовка

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.