DKB 0325 + DKB 0360 Клещи для обжима наконечников
DKB 0325/DKB 0360: Обжимные плоскогубцы для обжима неизолированных кабельных наконечников 0,25—6,0 мм2, профиль обжима: прошивной пресс, эргономичная конструкция
Артикул | Обозначение | Для сеч. мм² | Обжимной профиль | Вес, кг | Длина, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
61722110
|
DKB 0325 | 0,25 - 2,5 | дорн | 0,35 | 192 | |
61790920 | DKB 0360 | 0,25 - 6 | дорн | 0,35 | 192 |
Преимущества
- Стопорная функция для безупречной опрессовки наконечника
- Явно выраженный прессовый штамп
- Незначительные усилия для безупречной опрессовки
- Испытаны мин. на 80 000 опрессовок
Области применения
- Безопасные пресс-клещи для обжима неизолированных кабельных наконечников
- Для неизолированных кабельных наконечников, других соединителей и трубчатых кабельных наконечников KR
Характеристики
- Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Испытаны по DIN EN 60352-2
Конструкция
- DKB 0325 диапазон сечений: 0,25-2,5 мм²
- DKB 0360 диапазон сечений: 0,25-6,0 мм²
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
-
Общее
- Регулируемое обжимное давление
-
Примечание
- Опресовочный профиль: дорн
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.