QUADRO Универсальный инструмент
Универсальный инструмент для удаления изоляции, скручивания, резки кабелей/проводов и для обжима изолированных наконечников для жил, несколько функций в одном инструменте
Преимущества
- 4 функции в одном инструменте: резка - зачистка - скручивание - обжим наконечников
- Отличное сочетание эргономичности и функциональной способности
- Высокое передаточное отношение обеспечивает легкий обжим
- Замена магазина с наконечниками другого сечения занимает считанные секунды
- Не требует настройки под разные сечения
Области применения
- Универсальный инструмент
- Cкручивание жил
- Обжим наконечников для жил
- Обрезка жил
- Соединение и обжим кабельных наконечников
Характеристики
- Обрезка жил диаметром до 2,5 мм
- Встроенное закручивающее устройство позволяет предотвратить расплетание жил
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Трапециевидный обжим в соответствии с VDE 0609 ч. 1
- GS-одобрение, подтверждает испытанную безопасность
Примечание
- Для использования с наконечниками исключительно указанных в описании инструмента
Комплектация
- Арт. 61805300: Бокс с инструментом и 3 магазинами
- Арт. 61805320: бокс для хранения наконечников
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002778
- Описание класса ETIM 5.0: машина для удаления изоляции и обжима наконечников
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002778
- Описание класса ETIM 6.0: Автомат для снятия изоляции и обжима
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.