PEW 8.186 Обжимные клещи

PEW 8.186 обжимные клещи для зажима изолированных наконечников для жил с шестигранным обжатием, изготовлено в Германии, быстро и надежно

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Обжимной профиль Вес, кг Длина (мм) Штук/ед. упаковки
61813737 PEW 8.186 0.08 - 10 Шестигранник 0,38 180 1

Преимущества

  • Улучшенная версия PEW 8.84/MULTICIRMP 6:
    - Улучшение производительности
    - Снижение среднего усилия руки на 20% по сравнению с предыдущей моделью
    - Снижение ширины размыкания и улучшенный эргономичный дизайн
    - Высокая точность геометрии обжима четко определяет обжимную форму наконечника
  • Автоматическая настройка под размер проводника
  • Высокое качество опрессовки согл. DIN благодаря интегральному блоку (самоосвобождающийся механизм)
  • Специальные обжимные матрицы гарантируют точный профиль обжима

Области применения

  • Для обжима изолированных и неизолированных наконечников
  • Может быть использован c соединительной муфтой до 20 мм (для муфт длинее 12 мм необходимо 2 и более обжима)

Характеристики

  • Из хромированной инструментальной стали

Примечание

  • Для муфт до 12 мм достаточно одного обжима

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.