Клещи для обжима наконечников CK 90

Клещи для обжима наконечников / инструмент для обжима наконечников для жил CK 90, для наконечников для жил с площадью поперечного сечения до 95 мм2

Артикул Обозначение Для сеч. мм² Обжимной профиль Вес, кг Длина, мм Штук/ед. упаковки
62120189 CK 90 50 - 90 Трапеция 0,18 300 1

Преимущества

  • Принудительный стопор гарантирует надёжный обжим

Области применения

  • Клещи для обжима наконечников для жил больших сечений 50-95 мм²
  • Для обжима изолированных и неизолированных наконечников

Характеристики

  • 3 матрицы для обжима с боковым вводом жил: 50/70/95 мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
  • ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
  • Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана

Общее

  • Ширина: 90 мм

Примечание

  • Обжимной профиль: трапециевидный

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.