DSA 0110 + DSA 0725 Клещи для обжима наконечников
DSA 0110 и DAS 0725: Клещи для обжима таких изолированных проводников, как изолированные кабельные наконечники и штыревые/панельные соединители с сечением 0,1—1,5 мм2 и 0,5—2,5 мм2
Артикул | Обозначение | Для сеч. мм² | Вес, кг | Длина (мм) | Штук/ед. упаковки | |
---|---|---|---|---|---|---|
61722050 | DSA 0110 | 0,1 - 1,5 | 0,35 | 225 | 1 | |
61722060 | DSA 0725 | 0,5 - 2,5 | 0,35 | 192 | 1 |
Преимущества
- Подходит как для правши, так и для левши
- Незначительные усилия для безупречной опрессовки
- Явно выраженный прессовый штамп
- Сечения обжимных матриц выштампованы для контроля на поверхности кабельных наконечников
- Клещи снабжены принудительной системой обжима, не позволяющей обжимать наконечники с усилием слабее установленного
Области применения
- Безопасные пресс-клещи для обжима изолированных кабельных наконечников
- Для изолированных кабельных наконечников, плоских штыревых соединителей и др.
Характеристики
- Аварийное размыкание в случае, если операцию обжима нужно прервать
Стандарты / Сертификаты соответствия
- Испытаны по DIN
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000168
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для кабельных наконечников, соединительных муфт и соединения экрана
-
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000168
- Описание класса ETIM 6.0: Обжимной инструмент кабельный наконечник/соединитель, наконечник для жил, присоединение экрана
-
Общее
- Регулируемое обжимное давление
-
Примечание
- Обжимной профиль: овальный
-
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.