Плоские штыревые наконечники, неизолированные

Неизолированные панельные соединители из латуни (штыревые, гнездовые, типа Т)

Артикул Обозначение Для сеч. мм² UL сертификация Для плоского наконечника I L Подходящая обжимная вставка Штук/ед. упаковки
Плоские штыревые гильзы по DIN 46247
63501060 L-BA 285 F 0.5 - 1 нет 2,8x0,5 6 14 PEW 12.045 100
63501070 L-BA 288 F 0.5 - 1 нет 2,8x0,8 5 12,7 PEW 12.045 100
63501080 L-BA 485 F 0.75 - 1.5 нет 4,8x0,5 6,4 16 PEW 12.838 100
63501090 L-BA 488 F 0.75 - 1.5 нет 4,8x0,8 6,4 16 PEW 12.838 100
63501120 L-BA 638 F 0.75 - 1.5 нет 6,3x0,8 7,6 19 PEW 12.050 100
63501130 L-BB 638 F 1.5 - 2.5 нет 6,3x0,8 7,6 19 PEW 12.050 100
63501140 L-BC 638 F 4 - 6 нет 6,3x0,8 7,6 19 PEW 12.050 100
Плоские штекерные наконечники
63501071 L-BA 288 M 0.5 - 1 нет 2,8x0,8 5,5 13 PEW 12.045 100
63501520 L-BA 638 M 0.5 - 1 нет 6,3x0,8 8 19 PEW 12.050 100
63501530 L-BB 638 M 1.5 - 2.5 нет 6,3x0,8 8 19 PEW 12.050 100

Преимущества

  • Для электрических соединений разных компонентов
  • Максимальная защита от коррозии благодаря электролитическому лужению латуни

Примечание

  • Выбор правильного инструмента зависит от сечения жилы и от плоского наконечника

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
  • ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000516
  • Описание класса ETIM 6.0: Круглое/плоское штекерное соединение

Материал

  • Латунь луженая

Tемпературный диапазон

  • Рабочая: до +90°C
    При монтаже: +110°C; макс. +140°C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.